Publier vos produits
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Traduit par Google,
    Mince, élégant et solide, découvrez l'un des receveurs les plus bas du marché avec le receveur de douche Mira Flight Low Rectangle. À une profondeur ultra mince de 40 mm
    Spécification
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTLOWREC1200X760
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight Low
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)29.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays