Publier vos produits
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste
Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Mira Flight Square 760 x 760 Tray 4 Upstands and Waste

    Traduit par Google,
    Incroyablement solide, léger et facile à installer. Le receveur de douche Mira Flight a un nouveau look contemporain et élégant qui garde toujours sa couleur et comprend la technologie Biocote® qui réduit les bactéries jusqu'à 99,9 %.
    Spécification
    • Two optional Riser Kits featuring strong push fit legs for solid floor applications - flexible height or flush fit options Optional up-stand kit forms a seal to the tray and provides an upstand to tile onto Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product 90mm profile White Opella waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Spécifications techniques
    • Réference unique.FLIGHTSQ760X7604UPS
    • Famille de produitsShower Trays
    • Groupe de produitsFlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)760
    • Largeur (mm)760
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)22.16
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCFloor
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays