Publier vos produits
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

Traduit par Google,
Cette tête de pluie de style contemporain est dotée de la technologie innovante d'induction d'air Katalyst®, qui mélange efficacement l'air et l'eau pour produire de grosses gouttelettes d'eau et offrir une expérience de douche de tête puissante et complètement trempée.
Spécification
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.KATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)70
  • Largeur (mm)203
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)1.95
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads