Publier vos produits
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV

    Mira Miniduo BIV

    Traduit par Google,
    Design minimaliste, grandes performances, le Mira Miniduo BIV offre toutes les performances que vous attendez d'un mélangeur Mira.
    Spécification
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MINIDUOBIV
    • Famille de produitsMixers
    • Groupe de produitsMiniduo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)183
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.74
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSortie
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers