Publier vos produits
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Traduit par Google,
    Idéal pour une petite salle de bain contemporaine ou une salle de bain attenante, le Mira Minilite BIR est le mitigeur de douche mini-taille qui offre des performances maximales. Profitez d'une plus grande expérience de douche avec une grande pomme de douche déluge, tout en complétant le look de salle de bain contemporain parfait.
    Spécification
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MINILITEBIR
    • Famille de produitsMixers
    • Groupe de produitsMinilite
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)175
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.269
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSortie
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers