Publier vos produits
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    Traduit par Google,
    Le Mira Platinum avec technologie numérique sans fil, vous offre un contrôle ultime. Alimentation arrière, option haute pression.
    Spécification
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Back - Rear Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PLATINUMRFHP
    • Famille de produitsDigital
    • Groupe de produitsPlatinum
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-07-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)3.405
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSortie
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Description de l'Uniclass 2015Showers