Publier vos produits
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW
Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW

    Mira Sprint Multi-Fit 10.8kW

    Traduit par Google,
    Pour une douche électrique de remplacement sans tracas, ne cherchez pas plus loin que le Mira Sprint Multi-Fit™. Avec plusieurs points d'entrée d'eau et de câbles, il est conçu pour remplacer facilement la plupart des douches électriques et, grâce à la technologie Mira Clearscale™, votre Mira Sprint durera jusqu'à 50 % plus longtemps que les douches électriques similaires. De plus, la grande pomme de douche de 110 mm vous offre une plus grande couverture et choisissez simplement parmi 4 expériences de pulvérisation pour personnaliser votre expérience de douche. Durable et abordable, Mira Sprint Multi-Fit est parfait pour remplacer une douche électrique Mira ou d'autres marques.
    Spécification
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 45 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left or right (Rising, falling or rear with an elbow) Cable entry points: Left (Rising, falling or rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 1 bar (10 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Perfect for replacing an existing Mira or other brands of electric showers. Adjustable slide bar fits over holes left by a previous shower kit Eco setting saves water Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% Four spray showerhead with rub clean nozzles Separate temperature and flow controls
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPRINTMTF108
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsSprint
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)675
    • Largeur (mm)225
    • Profondeur (mm)107
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.889
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Description de l'Uniclass 2015Electric instantaneous shower units