Brazn™ 66" x 35" freestanding bathBrazn™ 66" x 35" freestanding bathBrazn™ 66" x 35" freestanding bath
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
Kohler

Brazn™ 66" x 35" freestanding bath

Traduit par Google,

Chaque forme est une déclaration. La collection Brazn est sans fioritures et raffinée à une essence. Il se proclame la poursuite incessante de la simplicité. Déterminé dans les moindres détails. Audacieux dans n'importe quel espace.

Fonctionnalités

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre espace de bain.
  • La profondeur de 18" (457 mm) offre une expérience de trempage en profondeur.
  • Soutien lombaire intégral.
  • Le trop-plein à fentes permet un trempage en profondeur.
  • La couleur du drain central du robinet est assortie à celle de la baignoire.

Matériel

  • Acrylique.

Installation

  • Sur pied.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-21388
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBrazn™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)24.18
  • Largeur (pouces)65.86
  • Profondeur (pouces)34.92
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique
Canada