Publier vos produits
K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve
Kohler

K-22172 Purist® Stillness® wall-mount supply elbow with check valve

Traduit par Google,

Inspirées des lignes épurées et du design minimaliste, les collections Purist et Stillness apportent une touche contemporaine à votre salle de bain. Ce coude d'alimentation mural Purist/Stillness permet à votre tuyau de douchette d'être connecté presque au ras du mur et comprend un clapet anti-retour intégré pour empêcher le refoulement. Il est doté d'une construction en laiton qui restera robuste pendant des années.


CARACTÉRISTIQUES

  • À utiliser avec une douchette et un tuyau (vendus séparément).
  • Comprend un clapet anti-retour pour la prévention du refoulement.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Purist et Stillness.

Matériel

  • Construction en laiton.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage mural.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22172
  • Famille de produitsFittings
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)1.94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe accessories
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings