Riff™  Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm
Kohler

Riff™ Tall single-handle bathroom sink faucet, 1.0 gpm

Traduit par Google,

Inspirée de l'architecture française et espagnole du sud historique des États-Unis, la collection de robinets de salle de bain Riff offre une touche contemporaine au design traditionnel. Les lignes carrées distinctives rehausseront votre espace avec une sensation intemporelle. Design haut de gamme associé à une fonctionnalité réfléchie, la collection Riff est un véritable classique moderne.

Fonctionnalités

  • La poignée unique contrôle à la fois l'activation/la désactivation et les réglages de température.
  • Hauteur du bec de 6-3/4" (171 mm).
  • Portée du bec de 5" (127 mm).
  • Débit maximal de 1,0 gpm (3,8 lpm) à 60 psi (4,14 bar).
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable.
  • Vidange clicker avec cordier et trop-plein.
  • Idéal pour les applications d'évier de navire.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Riff.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur pont.
  • Trou unique.
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords rapides simplifient l'installation.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26430-4K
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsRiff™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.37
  • Largeur (pouces)6.75
  • Profondeur (pouces)4.93
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Titre OmniClassFaucets
  • Numéro OmniClass23-31 11 00

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Mexique
Canada