Publier vos produits
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,

Avec des lignes élégantes et des angles carrés, les poignées de tiroir Lodern ont été parfaitement conçues pour l'élégante collection d'armoires contemporaines. Qu'elle fonctionne comme une seule unité de quincaillerie sur des armoires plus petites ou qu'elle s'aligne en groupe pour former une seule barre décorative sur des armoires plus grandes à plusieurs tiroirs, la quincaillerie Lodern s'accentue avec un style minimaliste élégant. Choisissez parmi des finitions métalliques contrastées audacieuses ou plus subtiles.


Fonctionnalités
  • Se coordonne avec les armoires de vanité Lodern et les dessus de vanité en quartz Silestone® pour compléter votre salle de bain.
Matériel
  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
Installation
  • Matériel d'installation et gabarit inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-27939
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsLodern™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.56
  • Largeur (pouces)14.56
  • Profondeur (pouces)1.37
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware