Publier vos produits
Honesty™ Four-light sconce
Honesty™ Four-light sconce
Honesty™ Four-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Four-light sconce

    Traduit par Google,

    Avec des lignes épurées et des caractéristiques carrées, la collection d'éclairage contemporain Honesty s'inspire du design européen moderne. L'honnêteté ajoute une simplicité élégante et une chaleur douce et invitante à n'importe quelle pièce de votre maison. Disponibles dans une gamme de finitions, ces luminaires polyvalents ont été créés pour compléter la collection de robinets KOHLER® Honesty pour une conception de maison cohérente.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en verre givré diffusent parfaitement la lumière, réduisant l'éblouissement dans la salle de bain
    • Nécessite des ampoules à culot moyen (E26) ; ampoules de type T10, T14, B10 ou B11 recommandées (vendues séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Honesty
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Montage mural

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28973-SC04
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsHonesty™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.05
    • Largeur (pouces)3.84
    • Profondeur (pouces)30.87
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique