Publier vos produits
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
Bellera™ Three-light sconce
    Kohler

    Bellera™ Three-light sconce

    Traduit par Google,

    Se distinguant par des silhouettes élégantes inspirées des bijoux, la collection d'éclairage Bellera ajoute du style et de la grâce à la maison avec des appliques, des pendentifs, des lustres et des montages encastrés. Dotés de globes en verre transparent, de tiges et de bases métalliques évasées et de détails métalliques complexes, les luminaires Bellera offrent une polyvalence avec un style transitionnel qui s'intègre facilement à l'esthétique de toute votre maison. Brillantes et fonctionnelles, ces pièces ont été créées pour compléter la collection de robinets KOHLER® Bellera®.

    Caractéristiques

    • Les abat-jour en verre globulaires s'étendent à partir de tiges avec des détails métalliques évasés dans des designs transitionnels élégants adaptés à n'importe quelle pièce.
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Bellera
    • Nécessite trois ampoules à culot candélabre (E12) ; ampoule de type T recommandée (vendue séparément)
    • Convient aux endroits humides, selon UL 1598
    • Comprend le matériel d'installation

    Matériel

    • Construction en métal et verre de qualité supérieure
    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour se coordonner avec les finitions des robinets KOHLER

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-31763-SC03
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsBellera™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11
    • Largeur (pouces)21.88
    • Profondeur (pouces)7.91
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures