Publier vos produits
Components® Cabinet knob
Kohler

Components® Cabinet knob

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components se définit par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Chaque élément est conçu pour ressembler à une pièce minimaliste de sculpture moderne. Apportez votre look de salle de bain signature avec ce bouton d'armoire contemporain dans une finition assortie à vos robinets Components.

Caractéristiques

  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Modèle d'installation et outils inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-78385
  • Famille de produitsBathroom Cabinets
  • Groupe de produitsComponents®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)1.5
  • Largeur (pouces)1.13
  • Profondeur (pouces)1.5
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC012286
  • Nom ETIMCabinet
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique