Publier vos produits
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

Traduit par Google,

La collection Kumin® apporte un style contemporain accrocheur à la salle de bain avec son mélange de lignes sobres et épurées et de surfaces subtilement inclinées.

CARACTÉRISTIQUES

  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kumin®.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel de montage inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-97897
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsKumin®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.56
  • Largeur (pouces)1.81
  • Profondeur (pouces)3.31
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Description de l'Uniclass 2015Clothes hooks
  • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 27
  • Titre OmniClassRobe Hooks