Publier vos produits
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2035-1 Pinoir® Wall-mount bathroom sink with single faucet hole

    4.2 sur 5 étoiles4.2(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Avec ses bords striés et ses courbes subtiles, le lavabo sur colonne Pinoir est un choix polyvalent pour une large gamme de styles de décoration de salle de bain. Ce modèle mural est un choix idéal pour les petits espaces. Le carénage Pinoir inclus améliore le design en cachant les tuyaux.


    Fonctionnalités

    • Trou de robinet unique.
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.
    • La combinaison se compose du bassin K-2028-1 et du carénage K-2057.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Montage mural

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 22", Height 17-1/2", Width 18"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-2035-1
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsPinoir®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks