Publier vos produits
Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink

Traduit par Google,

Inspiré par le charme des maisons du début du siècle, un lavabo de salle de bain Artifacts™ est comme un trésor vintage redécouvert et amélioré par le confort d'un design moderne. Une courbe douce dans le rebord surélevé ajoute des détails équilibrés tout en aidant à garder le dessus de votre meuble-lavabo exempt d'éclaboussures. Associez ce lavabo de salle de bain Artifacts à d'autres produits de la collection Artifacts et créez l'espace de salle de bain de vos rêves.

Caractéristiques

  • Bassin ovale
  • Drain central
  • Avec trop-plein
  • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Artefacts

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Visite sans rendez-vous

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-21780
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsArtifacts™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.81
  • Largeur (pouces)17.72
  • Profondeur (pouces)20.93
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code ETIMEC011550
  • Nom ETIMWashbasin
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique