Publier vos produits
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Ironridge® 34" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine de ferme Ironridge est doté d'un tablier élégant qui apporte une esthétique moderne et épurée qui complétera n'importe quel espace de cuisine, de la ferme traditionnelle au contemporain. Un grand bol unique peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite l'égouttage et le nettoyage. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables. Une façade à tablier standard facilite l'installation sur des armoires à façade de tablier de 36". La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la façade de l'armoire pour de superbes résultats.

    Caractéristiques

    • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 36 po (914 mm)
    • Bol simple
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le tablier Self-Trimming® chevauche la façade de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
    • Le bol s'incline vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous
    • Comprend un support d'évier
    • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®
    • Finition émaillée résistante aux acides

    Installation

    • Comprend un modèle de découpe
    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-24268
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsIronridge®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.06
    • Largeur (pouces)22
    • Profondeur (pouces)34.46
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks