Publier vos produits
K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror
Kohler

K-26052 Essential 22" x 34" rectangle decorative mirror

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Reflétant la qualité et l'attention portée aux détails de Kohler, la collection de miroirs KOHLER® Essential est le moyen idéal pour compléter votre espace. S'appuyant sur la simplicité et la polyvalence, la collection est disponible en trois silhouettes douces et une variété de finitions dynamiques. Ajoutez une touche de sophistication et de caractère à n'importe quelle partie de la maison avec un miroir KOHLER® Essential.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le design épuré et intemporel permet une utilisation dans n'importe quel espace intérieur.
  • Se monte verticalement ou horizontalement selon le look que vous souhaitez créer.
  • Logo KOHLER délicatement gravé sur la face inférieure du miroir.
  • Le cadre maintient une finition durable et durable.
  • Les finitions sont coordonnées avec les produits de robinet et d'éclairage KOHLER®.

Matériel

  • Construction en métal et verre miroir de qualité supérieure.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Le kit de montage assure une installation rapide et facile.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26052
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsEssential
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)34.06
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)1.37
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Code Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Description de l'Uniclass 2015Mirrors
  • Code CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors