Publier vos produits
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduit par Google,

    Élégante et minimaliste, la collection Components respire une sophistication calme. Des lignes fortes et confiantes créent des silhouettes audacieuses et distinctives accentuées par des détails de design raffinés. Le robinet d'évier de cuisine rétractable Components allie ce style avec deux fonctions de pulvérisation, et le système d'accueil sécurisé DockNetik verrouille facilement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée.

    Caractéristiques

    • Tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permettant de basculer entre les pulvérisations aérées et Sweep®
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
    • Le système d'accueil sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
    • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et la rotule pivotante rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
    • Le bec à arche haute offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
    • La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l'eau d'une seule main
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent de plus de deux fois les normes de longévité de l'industrie, garantissant ainsi des performances durables à vie.
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors d'une utilisation précédente

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour installation à un ou trois trous (plaque de rosace vendue séparément)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28268
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsComponents®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)19.43
    • Largeur (pouces)2.33
    • Profondeur (pouces)9.54
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets