Publier vos produits
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
Components® Wall-mount pot filler
    Kohler

    Components® Wall-mount pot filler

    Traduit par Google,

    Élégante et minimaliste, la collection Components respire une sophistication calme. Des lignes fortes et confiantes créent des silhouettes audacieuses et distinctives accentuées par des détails de design raffinés. Le robinet de remplissage mural Components allie ce style avec une rotation complète du bec à 360° et une portée du bec de 19" lorsqu'il est complètement déployé pour un dégagement supérieur au-dessus des tables de cuisson et des cuisinières. De plus, un bouton d'arrêt principal sur le robinet ajoute de la sécurité en éliminant le il faut atteindre directement les brûleurs chauds pour ouvrir l’eau.

    Caractéristiques

    • Bec articulé avec rotation à 360° offrant un dégagement supérieur pour remplir les casseroles sur les tables de cuisson et les cuisinières
    • Poignée à bouton unique avec bouton d'arrêt principal
    • Débit de 3,2 gpm (12,1 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Composants

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28276
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsComponents®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.52
    • Largeur (pouces)2.28
    • Profondeur (pouces)23.83
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets