Publier vos produits
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets de cuisine Edalyn de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. De conception transitionnelle, chaque robinet se caractérise par un bec distingué et haut de gamme qui est complété par des détails empilés et des lignes épurées. Au-delà de son apparence saisissante, la collection est pratique, offrant des performances de pulvérisation supérieures pour accomplir les tâches de cuisine.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide
    • Le pulvérisateur latéral assorti offre flexibilité et commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments.
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Installation à trois trous
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28356
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsEdalyn™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16
    • Largeur (pouces)8
    • Profondeur (pouces)9.18
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets