Publier vos produits
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Pull-down kitchen sink faucet with three-function sprayhead

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets de cuisine Edalyn de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. De conception transitionnelle, chaque robinet se caractérise par un bec distingué et haut de gamme qui est complété par des détails empilés et des lignes épurées. Au-delà de son apparence saisissante, la collection est pratique, offrant des performances de pulvérisation supérieures pour accomplir les tâches de cuisine.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permettant de basculer entre le jet aéré, le jet annulaire et la technologie Boost.
    • Le jet annulaire puissant fournit un jet d'eau ciblé pour éliminer les aliments collés
    • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant simplement sur un bouton. Utilisez Boost avec jet pour un remplissage plus rapide ou avec un jet annulaire pour un nettoyage plus puissant.
    • Le système d'accueil sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
    • La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable
    • La technologie ProMotion® protège contre le pliage du tuyau pour toujours offrir une maniabilité totale et des performances de débit d'eau
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
    • Le bec à arche haute offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
    • La poignée à levier unique permet de régler facilement la température de l'eau d'une seule main
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors d'une utilisation précédente
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Installation à un seul trou (rosace à trois trous vendue séparément)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28358
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsEdalyn™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)17.84
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)8.99
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets