Publier vos produits
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Edalyn™ by Studio McGee Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduit par Google,

    S'inspirant des archives, la collection de robinets de cuisine Edalyn de Kohler x Studio McGee combine des influences classiques et modernes dans une expression intemporelle pour la maison. De conception transitionnelle, chaque robinet se caractérise par un bec distingué et haut de gamme qui est complété par des détails empilés et des lignes épurées. Au-delà de son apparence saisissante, la collection est pratique, offrant des performances de pulvérisation supérieures pour accomplir les tâches de cuisine.

    Caractéristiques

    • Conçu en collaboration avec Studio McGee
    • Robinet de style professionnel avec un tuyau enduit facile à nettoyer et un serpentin amovible
    • Tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permettant de basculer entre les pulvérisations aérées et Sweep®
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
    • Le système d'accueil magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
    • Le bec à arche haute offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
    • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors d'une utilisation précédente
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Installation à un seul trou (rosace à trois trous vendue séparément)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28360
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsEdalyn™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23.55
    • Largeur (pouces)2.5
    • Profondeur (pouces)10.01
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets