Publier vos produits
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Apportez un style discret et un poli professionnel à votre cuisine avec cet évier contemporain Undertone. Construit en acier inoxydable durable, le bassin rectangulaire carré offre une fonctionnalité élégante. Un bord au fini miroir ajoute une touche d'élégance. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit du lavage de la vaisselle et de l'élimination.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 21 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 7-5/8 pouces.
    • Pas de trous de robinet.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3184
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsUndertone®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8
    • Largeur (pouces)15.75
    • Profondeur (pouces)18.5
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks