Publier vos produits
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Traduit par Google,

Divertissez-vous avec style grâce à l'évier de bar à double montage Vault. Fabriqué à la main en acier inoxydable de première qualité, cet évier carré est de taille idéale pour préparer des boissons et des hors-d'œuvre, rincer les légumes et sécher la verrerie. Lorsqu'il est installé comme évier à montage sur le dessus, Vault offre un rebord ultra-plat qui facilite l'essuyage du comptoir directement dans la cuvette. Associez cet évier de bar à d'autres éviers Vault pour apporter une ambiance contemporaine à votre cuisine.

Caractéristiques

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 18 po (457 mm)
  • Bol simple
  • Profondeur de 5-1/2" (140 mm)
  • Trou de robinet unique
  • Support d'évier inférieur K-2993 en option (vendu séparément)
  • Comprend le matériel d'installation
  • Drain d'évier avec crépine vendu séparément

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
  • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Montage sur le dessus ou sous le plan
  • Drain central

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-32027-1
  • Famille de produitsKitchen Sink
  • Groupe de produitsVault™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.25
  • Largeur (pouces)15
  • Profondeur (pouces)15
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks