Publier vos produits
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Traduit par Google,

    Apportez un style discret et un poli professionnel à votre cuisine avec cet évier contemporain Undertone. Construit en acier inoxydable durable, le bassin carré est doté d'une technologie d'absorption acoustique conçue qui réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle. Un bord au fini miroir ajoute une touche d'élégance.


    Fonctionnalités

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 21 pouces.
    • Bol unique.
    • Profondeur de 7-1/2 pouces.
    • Pas de trous de robinet.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Sous-montage

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-3331
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsUndertone®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures