Publier vos produits
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 45-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Traduit par Google,

    Découvrez l'élégance sobre, la qualité exceptionnelle et luxueuse, et le design épuré de la collection KOHLER® Synthos. Apportez l'art culinaire à votre cuisine avec cet évier de cuisine multifonction de 116 cm (45 3/4 po), conçu pour optimiser votre flux de travail et offrant une gamme d'accessoires luxueux pour recevoir et cuisiner. Cet évier est pensé pour les hôtes les plus exigeants et comprend une planche à découper, une passoire, un bac de trempage, un plateau de service et deux égouttoirs. Un magnifique ensemble de bols de préparation, composé de trois tasses en acier inoxydable et de couvercles en cristal sans plomb, permet de préparer, servir et conserver les aliments. Un ensemble de bols à garniture, comprenant quatre tasses en acier inoxydable avec couvercles en verre, est idéal pour les sauces et les trempettes, pour un service direct à table et un nettoyage facilité.

    • Évier de 45-3/4 po conçu pour un espace minimal de 48 po dans l'armoire
    • bol simple
    • profondeur du bol : 11-1/16 po (281 mm)
    • La conception à trois niveaux de l'étagère assure un positionnement optimal des accessoires, créant ainsi un flux de travail fluide.
    • La boîte comprend : un évier, un couvercle d'égouttoir, une planche à découper, une passoire, un bac de trempage, un ensemble de bols de préparation, un ensemble de bols à garniture, un plateau de service et deux grilles d'évier compatibles lave-vaisselle.
    • La cuve de l'évier présente une pente prononcée, dirigeant l'eau et les débris vers la bonde pour un nettoyage facile.
    • La bonde décentrée augmente l'espace de travail dans l'évier, comprend un couvercle de bonde relevable pour un nettoyage facile et un écoulement d'eau discret et sans obstacle.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-37907-PAP
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsSynthos™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)15.79
    • Largeur (pouces)19.05
    • Profondeur (pouces)45.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEG015130
    • Nom ETIMDrains
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks