Publier vos produits
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes
    Kohler

    K-3894-4 Vault™ 25" x 22" x 6-5/16" single bowl dual-mount kitchen sink with 4 faucet holes

    Traduit par Google,

    Conçu pour l'ergonomie et l'accessibilité, cet évier Vault conforme à l'ADA est fabriqué à la main en acier inoxydable durable avec des lignes audacieuses et modernes qui apportent un style contemporain à votre cuisine. Les coins étroitement inclinés maximisent l'espace du bassin, et le drain arrière crée un espace de travail et une capacité de stockage supplémentaires en dessous. Un système d'absorption acoustique conçu réduit considérablement le bruit d'élimination et de lavage de la vaisselle pour un environnement de cuisine plus silencieux. Cet évier à double montage vous offre la possibilité d'une installation sur le dessus ou sous le dessus. Lorsqu'il est installé dans une application à montage sur le dessus, le rebord ultra-plat de 1,25 mm d'épaisseur de Vault facilite le nettoyage du comptoir directement dans l'évier.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 pouces.
    • Bol unique.
    • 6 pouces de profondeur.
    • Trois trous de robinet avec un trou d'accessoire à droite.
    • Le drain arrière augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Pour une installation sous plan, l'épaisseur du comptoir ne peut pas être supérieure à 1 pouce (25 mm) pour la conformité ADA.
    • Comprend le matériel d'installation.

    Matériel

    • Fabriqué à la main en acier inoxydable de calibre 18.

    Installation

    • Montage supérieur ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-3894-4
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsVault™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.31
    • Largeur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_45
    • Description de l'Uniclass 2015Kitchen sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks