Publier vos produits
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® 32-3/4" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier Whitehaven présente un style campagnard épuré et polyvalent pour compléter n'importe quel décor. Un grand bassin simple peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite le drainage et le nettoyage. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables. Une façade à tablier standard facilite l'installation sur des armoires à tablier de 33 pouces. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de superbes résultats.

    Caractéristiques

    • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 33 po (838 mm)
    • Bol simple
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le tablier Self-Trimming® chevauche la façade de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
    • Le bol s'incline vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous
    • Drain d'évier avec crépine vendu séparément
    • Supports d'évier inférieurs K-5826 et K-5827 en option (vendus séparément)

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Modèles de découpe inclus
    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-5827
    • Famille de produitsKitchen Sink
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)13.5
    • Largeur (pouces)21.58
    • Profondeur (pouces)32.49
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks