Publier vos produits
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray
    Kohler

    K-596 Simplice® single-hole or three-hole kitchen sink faucet with 16-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and a 3-function sprayhead featuring Sweep(R) spray

    Traduit par Google,

    Un ajustement innovant pour une variété de cuisines et de tâches, ce robinet de cuisine Simplice combine un design élégant et universel avec une ergonomie et une fonctionnalité exceptionnelles. Le bec pivotant à arc élevé pivote à 360 degrés, tandis que la tête de pulvérisation à manœuvre fluide se tire vers le bas dans l'évier pour des tâches de près ou hors de l'évier pour remplir des pots. Les boutons sculptés sur la tête de pulvérisation garantissent un fonctionnement simple même avec des mains humides et savonneuses. Le jet de balayage crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur. Le nouveau système d'amarrage de Kohler, DockNetik, fixe la tête de pulvérisation rétractable au bec en utilisant la force magnétique.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La poignée unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Le bec à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet au jet de balayage pour faire une pause.
    • Le jet de balayage est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
    • DockNetik, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
    • Le tuyau en nylon léger et silencieux et le joint à rotule de la technologie ProMotion® rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,8 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation à un trou ou à trois trous (écusson inclus).
    • Les lignes d'alimentation flexibles et l'anneau d'installation simplifient l'installation.

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-596
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsSimplice®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)16.63
    • Largeur (pouces)10.5
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets