Publier vos produits
K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube
Kohler

K-6228-C12 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Black tube

Traduit par Google,

Un hybride élégant de fonctionnalité et de design contemporain, le robinet d'évier de cuisine Karbon fournit de l'eau exactement où vous le souhaitez. Sa conception de tube noir comporte trois points de pivot articulés pour une liberté de mouvement totale : étendez complètement le robinet pour remplir de grandes casseroles, abaissez-le dans l'évier pour la préparation et le nettoyage des aliments, ou repliez-le hors du chemin lorsqu'il n'est pas utilisé. Une vanne joystick intégrée au pont vous permet de contrôler avec précision la température et le débit de l'eau.


CARACTÉRISTIQUES

  • La conception unique du joint articulé dirige l'eau vers n'importe quel angle et se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée.
  • La tête de pulvérisation intégrée fournit un flux laminaire ou un jet annulaire au simple toucher d'un bouton.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction haut de gamme en métal et fibre de carbone.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation murale.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-6228-C12
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsKarbon®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.63
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)13.25
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets