Publier vos produits
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout
    Kohler

    K-6331 Evoke® single-hole kitchen sink faucet with 9" pull-out spout

    Traduit par Google,

    Apportez un style élégant et minimaliste à votre décor contemporain avec ce robinet d'évier de cuisine Evoke. Le bec haut pivote à 360 degrés pour un dégagement et une couverture complets. Offrant une flexibilité pour une variété de tâches, la tête de pulvérisation extractible offre trois fonctions, y compris la pause, afin que vous puissiez facilement vous déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de l'évier.

    CARACTÉRISTIQUES

    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • Le bec haut et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des pots et le nettoyage.
    • Tête de pulvérisation extractible à trois fonctions avec pulvérisation, débit aéré et pause.
    • Le tuyau en nylon léger et silencieux et le joint à rotule de la technologie ProMotion™ rendent la tête de pulvérisation extractible plus facile et plus confortable à utiliser.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Réglage de la limite de température élevée pour plus de sécurité.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • Débit maximal de 1,5 gpm (gallons par minute) à 60 psi.

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Installation monotrou.
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Conservation de l'eau et remises

    • Ce produit répond aux exigences d'économie d'eau de la California Energy Commission (CEC), CALGreen et Colorado SB 14-103.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6331
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsEvoke®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)11.94
    • Largeur (pouces)4.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets