Publier vos produits
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink
    Kohler

    Whitehaven® Smart Divide® 35-3/4" undermount double-bowl farmhouse kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier de cuisine à tablier Whitehaven présente un style campagnard épuré et polyvalent pour compléter n'importe quel décor. La conception Self-Trimming® ne nécessite qu'une simple coupe grossière, chevauchant la face de l'armoire pour de superbes résultats. L'évier est conçu pour s'adapter à la plupart des armoires standard à tablier de 36 pouces. Une barrière basse divise les deux compartiments, ce qui facilite le lavage et le rinçage des gros articles tout en gardant les deux bassins séparés. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures ou aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables.

    Caractéristiques

    • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 36 po (914 mm)
    • Bols grands/moyens
    • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Le tablier Self-Trimming® chevauche la façade de l'armoire pour une installation facile et de superbes résultats
    • La fonction Smart Divide® offre un séparateur de bol inférieur qui augmente la polyvalence de l'espace de travail
    • Le bol s'incline vers le drain pour minimiser l'accumulation d'eau
    • Le drain décalé augmente l'espace de travail dans l'évier et l'espace de stockage en dessous

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Modèles de découpe inclus
    • Sous plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6427
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsWhitehaven®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.81
    • Largeur (pouces)21.61
    • Profondeur (pouces)35.74
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks