Publier vos produits
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Traduit par Google,

    Divertissez-vous avec style avec l'évier de bar Porto Fino. Conçu pour simplifier la préparation des aliments, la forme ronde et le fond plat facilitent le lavage des produits ou le nettoyage de la verrerie. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste aux rayures, aux brûlures et aux taches pour des années de beauté et de performances fiables.

    Caractéristiques

    • Largeur minimale de l'armoire de base de 21 po (533 mm)
    • Bol rond simple
    • Profondeur de 8" (203 mm)

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®

    Installation

    • Montage sur le dessus ou sous le plan

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-6565
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsPorto Fino™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.64
    • Largeur (pouces)18.32
    • Profondeur (pouces)18.32
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks