Publier vos produits
Revel® Pivot shower door, 74" H x 35-1/8 - 40" W, with 5/16" thick Frosted glass
Kohler

Revel® Pivot shower door, 74" H x 35-1/8 - 40" W, with 5/16" thick Frosted glass

Traduit par Google,

La porte de douche Revel crée un look ouvert et aéré avec son design minimaliste sans cadre et son seuil ultra-bas. Conçue pour une personnalisation facile, la série Revel est disponible dans une gamme complète de finitions KOHLER et d'options de hauteur et de verre, afin que vous puissiez choisir la porte idéale pour votre espace. Cette porte à largeur réglable permet une installation plus simple. Le verre de 5/16 de pouce d'épaisseur offre une sensation luxueuse et plus lourde. La hauteur de 74 pouces améliore l'apparence de l'environnement de la douche et met mieux en valeur l'espace pour les applications de douche plus hautes.

Caractéristiques

  • La poignée verticale complète le style contemporain
  • Le revêtement de verre CleanCoat®+ crée une barrière hydrophobe qui repousse l'eau, les résidus de savon et les résidus, ce qui permet de gagner du temps et de protéger les portes de douche 10 fois plus longtemps que le CleanCoat d'origine. (Basé sur des tests d'usure/abrasion internes de 2021 à l'aide d'un chiffon en microfibre.)
  • Le verre trempé assure une sécurité et une durabilité accrues

Technologie

  • Porte en verre trempé givré sans cadre de 5/16" (8 mm) d'épaisseur
  • Le mécanisme de fermeture automatique offre des performances supérieures et une sécurité contre les fuites d'eau
  • Le seuil ultra-bas facilite l'entrée et la sortie de l'espace de douche
  • Ajustabilité maximale de la largeur

Installation

  • Le réglage hors d'aplomb simplifie l'installation
  • La porte peut être installée pour s'ouvrir à gauche ou à droite en fonction de l'aménagement de votre salle de bain
  • Porte de douche pivotante
  • Ne pas utiliser dans l'hôtellerie
  • Pour usage résidentiel seulement

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et problèmes de reproduction – www.P65Warnings.ca.gov
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-707536-D3
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsRevel®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)74.02
  • Largeur (pouces)40
  • Profondeur (pouces)4.11
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010962
  • Nom ETIMShower door
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Description de l'Uniclass 2015Shower enclosures
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numéro OmniClass23-31 17 17
  • Titre OmniClassShower Enclosures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique