Publier vos produits
K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles
Kohler

K-7342-4 HiRise™ single-hole bar sink faucet with lever handles

Traduit par Google,

Les robinets HiRise combinent les concepts de la plomberie vintage avec la force et la beauté de l'acier inoxydable pour créer des designs vraiment sophistiqués. Ce robinet d'évier de bar est doté d'un bec pivotant à col de cygne à grande arche qui offre beaucoup d'espace pour les tâches de préparation ou de nettoyage. Deux poignées à levier complètent le look classique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Deux vannes à disque en céramique sans rondelle quart de tour.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le bec pivotant à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets et le nettoyage.
  • Portée du bec pivotant de 7¿ (178 mm).
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection HiRise
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]
  • Répond aux exigences CalGreen pour les robinets de cuisine.

Matériel

  • Construction en acier inoxydable.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour une installation monotrou.
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7342-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsHiRise™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.13
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)7
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets