Publier vos produits
K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout
Kohler

K-7549-4 Purist® two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet with 13-7/8" spout

Traduit par Google,

Associant une conception de pont classique à de nouvelles touches audacieuses, ce robinet de cuisine Purist combine un style moderne distinctif et des fonctionnalités faciles à utiliser. Idéal pour les grands éviers, le bec à arc élevé offre une portée de 13 7/8 pouces et pivote à 360 degrés, ouvrant la voie à vos plus grandes casseroles et poêles. Les poignées à levier allongées offrent une grande surface de préhension.

CARACTÉRISTIQUES

  • Les vannes à disque en céramique d'ingénierie UltraGlide résistent à la détérioration et à l'accumulation de minéraux, ce qui se traduit par des performances durables et fiables.
  • Le bec pivotant offre un dégagement accru pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Deux poignées à levier offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Purist.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Installation murale.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-7549-4
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)7.12
  • Largeur (pouces)8
  • Profondeur (pouces)13.87
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets