Publier vos produits
K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray
Kohler

K-76520-3M Artifacts® Deck-mount bridge bar sink faucet with prong handles and sidespray

Traduit par Google,

La collection de robinets Artifacts vous propose des conceptions classiques réinventées de nouvelles façons pour divers domaines de travail de la cuisine. Doté d'un profil compact idéal pour un évier secondaire, ce robinet à pont Artifacts célèbre le style vintage avec ses poignées à six broches et son bec pivotant d'inspiration victorienne. Un vaporisateur latéral pratique vous permet de passer du vaporisateur doux BerrySoft® au puissant vaporisateur Sweep® d'une simple pression sur un bouton, de sorte que vous êtes prêt pour la préparation des aliments ainsi que pour un nettoyage rapide.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le spray latéral à deux fonctions assorti avec Sweep® Spray et BerrySoft® offre une commodité pour le nettoyage et la préparation des aliments.
  • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
  • BerrySoft® est un spray léger qui lave en douceur les fruits et légumes.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Le bec pivotant offre un dégagement accru pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
  • Deux poignées à six broches offrent un contrôle séparé de l'eau chaude et froide.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Sidespray est de couleur assortie à la finition du robinet.

Installation

  • Installation à trois ou quatre trous.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 9-3/4", Height 12-9/16"Width 11"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-76520-3M
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures