Publier vos produits
K-76746 Real Rain® diverter valve
Kohler

K-76746 Real Rain® diverter valve

Traduit par Google,

La vanne de dérivation Real Rain actionne la fonction Déluge du panneau de douche de tête Real Rain, délivrant environ 0,5 gallon d'eau en 8 secondes pour simuler l'éclat énergétique d'une forte pluie estivale.

Fonctionnalités

  • Le système de vanne de dérivation Real Rain active la fonction Déluge de Real Rain, délivrant environ 0,5 gallon en huit secondes.

Matériel

  • La valve est un corps en laiton forgé.

Installation

  • La vanne de dérivation Real Rain est conçue pour être en ligne entre la vanne de douche et le panneau Real Rain.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-76746
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsReal Rain®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)1.94
  • Profondeur (pouces)2.44
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves