Publier vos produits
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Conçu pour les chefs amateurs ambitieux, le robinet Tournant offre un style élégant et des performances professionnelles à votre cuisine. Une tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet d'effectuer rapidement une gamme de tâches : spray BerrySoft® pour la préparation des aliments ; un jet aéré pour le remplissage des pots et pichets ; et le spray Sweep® pour le nettoyage. Le ressort hélicoïdal à grande arche s'enlève pour un nettoyage facile.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Robinet de style semi-professionnel avec un tuyau enduit facile à nettoyer et une bobine amovible.
    • La tête de pulvérisation unique à trois fonctions vous permet de vous attaquer à des tâches telles que le nettoyage, le rinçage et le remplissage avec Sweep® Spray, BerrySoft® et un jet aéré.
    • Le jet Sweep® crée une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur.
    • BerrySoft® est un spray léger qui lave en douceur les fruits et légumes.
    • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique qui verrouille solidement la tête de pulvérisation en place.
    • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
    • Le bec pivotant à col de cygne à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des casseroles et le nettoyage.
    • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
    • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]

    Matériel

    • Construction en métal haut de gamme.
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

    Installation

    • Pour une installation monotrou. (Écusson à 3 trous disponible, vendu séparément numéro de modèle K-99272.)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 10", Height 24-9/16"Width 2-9/16"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-77515
    • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
    • Groupe de produitsTournant®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures