Publier vos produits
Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink
Kohler

Pro-Inspired 33" top-/undermount single-bowl workstation kitchen sink

Traduit par Google,

Travaillez plus efficacement avec un poste de travail de cuisine qui répond à vos besoins individuels. Cet évier à double montage Pro-Inspired, fabriqué en acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18 pour résister à la rouille et à l'usure, offre le choix d'une installation sur le dessus ou sous le comptoir dans une armoire de 36". La planche à découper en bambou glisse exactement où vous le souhaitez. , et un tapis de cuvette allant au lave-vaisselle offre un coussin protecteur pour la vaisselle et la verrerie.Un robinet de style professionnel à trois fonctions se marie parfaitement avec votre évier et comprend un pulvérisateur Sweep qui pousse facilement et efficacement les restes de nourriture vers le drain.

Caractéristiques

  • 36" (914 mm) minimum de largeur d'armoire de base
  • Bol simple
  • La profondeur de 9 po (229 mm) offre un espace de travail généreux
  • Les coins fabriqués à angle serré maximisent l'espace du bol
  • Le tapis d'évier en silicone lavable au lave-vaisselle aide à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile
  • Robinet de style professionnel avec tuyau enduit facile à nettoyer et serpentin amovible
  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet aéré, la pulvérisation Sweep® et la technologie Boost
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier
  • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez Boost avec flux pour un remplissage plus rapide ou avec le spray Sweep® pour un nettoyage plus puissant
  • La boîte comprend : évier, robinet semi-professionnel en acier inoxydable Vibrant® assemblé, conduites d'alimentation, planche à découper en bambou, tapis d'évier en silicone, drain et crépine, quincaillerie d'installation

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité

Installation

  • Top-mount ou undermount
  • Trou unique
  • La planche à découper glisse sur le rebord de l'évier lorsque l'évier est monté sur le dessus ou sur le comptoir lorsqu'il est sous-monté

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-78957-1PC
  • Famille de produitsKitchen Sinks
  • Groupe de produitsPro-Inspired
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.72
  • Largeur (pouces)22
  • Profondeur (pouces)33
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks