Publier vos produits
K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray
Kohler

K-99260 Artifacts® single-hole kitchen sink faucet with 17-5/8" pull-down spout, DockNetik(R) magnetic docking system, and 3-function sprayhead featuring Sweep(R) and BerrySoft(R) spray

Traduit par Google,

La collection de robinets Artifacts vous propose des conceptions classiques réinventées de nouvelles façons pour divers domaines de travail de la cuisine. Ce robinet d'évier de cuisine Artifacts affiche un style vintage avec son bec à arc élevé et sa position de poignée unique, qui élimine les interférences avec les dosserets. La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions vous couvre pour une gamme de tâches : spray BerrySoft pour la préparation des aliments ; un flux aéré pour le remplissage des pots ; et Sweep spray pour le nettoyage.

CARACTÉRISTIQUES

  • La tête de pulvérisation rétractable unique à trois fonctions vous permet de vous attaquer à des tâches telles que le nettoyage, le rinçage et le remplissage avec Sweep® Spray, BerrySoft® et un jet aéré.
  • L'exécution unique de la poignée offre une utilisation intuitive et élimine les interférences de la poignée avec les dosserets.
  • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et le joint à rotule pivotant rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Bec à grand arc Le bec rotatif à 360° offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pots et le nettoyage.
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente.
  • Débit maximal de 1,5 gal/min (5,7 l/min) [max à 60 psi (4,14 bar)]
  • Répond aux exigences CalGreen pour les robinets de cuisine.

Matériel

  • Construction en métal haut de gamme.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Pour une installation monotrou. (Écusson à 3 trous disponible, vendu séparément numéro de modèle K-99272.)
  • Connexions flexibles pour une installation facile.

Contactez Kohler

Spécification
  • Product Dimensions

    Length 9-1/16", Height 17-5/8"Width 4-3/4"

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-K-99260
  • Famille de produitsKitchen Sink Faucets
  • Groupe de produitsArtifacts®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-05-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalChrome
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures