Publier vos produits
Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Pepin™ 33" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traduit par Google,

L'évier de cuisine de ferme Pepin est doté d'un tablier élégant qui apporte une esthétique moderne et épurée qui complétera n'importe quel espace de cuisine, de la ferme traditionnelle au contemporain. Un grand bol unique peut accueillir de grandes casseroles et poêles, tandis que le fond incliné facilite l'égouttage et le nettoyage. Fabriqué en fonte émaillée, cet évier résiste à l'écaillage, aux fissures et aux brûlures pour des années de beauté et de performances fiables. Une façade à tablier standard facilite l'installation dans des armoires à tablier de 36 po.

Caractéristiques

  • Convient aux armoires de base d'évier à tablier d'au moins 36 po (914 mm)
  • Bol simple
  • Profondeur de 8-1/2" (217 mm)
  • Tablier intégral
  • Pas de trous de robinetterie ; nécessite un robinet mural ou à montage sur comptoir
  • Drain d'évier avec crépine vendu séparément

Matériel

  • Fonte émaillée KOHLER®
  • Finition émaillée résistante aux acides

Installation

  • Sous plan
  • Comprend un modèle de découpe

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R26103
  • Famille de produitsKitchen Sink
  • Groupe de produitsPepin™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.67
  • Largeur (pouces)18.28
  • Profondeur (pouces)33.68
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks