Publier vos produits
Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Kohler

Ealing™ 25" top-/undermount single-bowl kitchen sink

Traduit par Google,

L'évier de cuisine à cuve unique Ealing présente un design élégant qui complète tout décor de cuisine et une profondeur généreuse de 10", idéale pour les buanderies et les buanderies. L'évier Ealing est fabriqué en Neoroc®, un matériau composite au fini mat conçu pour une durabilité extrême et beauté inégalée. Richement coloré pour compléter n'importe quel comptoir, Neoroc aide à minimiser les rayures, les taches et la décoloration et est très résistant à la chaleur et aux chocs.

Caractéristiques

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 27 po (686 mm)
  • Bol simple
  • La profondeur de 10 po (254 mm) offre un espace de travail généreux
  • Trou de robinet unique avec trous défonçables pour trois accessoires supplémentaires
  • La finition mate offre une couleur riche et dimensionnelle
  • Support d'évier K-80049 disponible (vendu séparément)
  • Crépine d'évier vendue séparément

Matériel

  • Le matériau composite KOHLER Neoroc est résistant aux chocs thermiques et à la chaleur jusqu'à 750 °F.
  • Le matériau Neoroc aux couleurs denses aide à minimiser l'apparence des rayures et des taches.

Installation

  • Montage sur le dessus ou sous le plan
  • Modèles de découpe inclus

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R28003-1
  • Famille de produitsKitchen Sink
  • Groupe de produitsEaling™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-01-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.64
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalComposite multi-matériaux
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code ETIMEC011315
  • Nom ETIMKitchen sink
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks