Publier vos produits
Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Kohler

Bevin™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead

Traduit par Google,

Véritable œuvre d'art, le robinet d'évier de cuisine rétractable Bevin présente des lignes gracieuses qui fluctuent et refluent un peu comme l'eau qu'il délivre. Le bec à arche haute nettoie facilement les casseroles et les poêles, tandis que la tête de pulvérisation rétractable dotée du jet Sweep® offre un jet large et puissant, simplifiant ainsi le nettoyage de la cuisine. Les tuyaux d'alimentation préassemblés et les raccords rapides facilitent l'installation.

Caractéristiques

  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
  • Le tuyau tressé léger et silencieux de la technologie ProMotion® et la rotule pivotante rendent la tête de pulvérisation rétractable plus facile et plus confortable à utiliser.
  • Le système d'accueil sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
  • Le bec pivotant à arche haute offre un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets et le nettoyage
  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau
  • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • La boîte comprend : un robinet assemblé, des conduites d'alimentation, une plaque de rosace

Matériel

  • Certaines finitions KOHLER sont dotées de la technologie ScratchShield® qui résiste même à l'utilisation quotidienne la plus difficile
  • La finition Spot Repel® résiste aux empreintes digitales, aux taches et aux taches d'eau (finition noir mat uniquement)
  • Construction en matériaux de qualité supérieure pour une durabilité durable
  • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • S'installe avec un évier à 1 ou 3 trous
  • Des conduites d'alimentation flexibles et des raccords à connexion rapide simplifient l'installation
  • La tige plus longue fonctionne avec des comptoirs jusqu'à 2-1/2" (63,5 mm) d'épaisseur et est facile à installer

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R43210
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsBevin™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)16.63
  • Largeur (pouces)10.51
  • Profondeur (pouces)9.05
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets