Publier vos produits
K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet
Kohler

K-R72247-SD Cardale® Pull-down kitchen faucet

Traduit par Google,

Inspirées des robinets d'époque, les lignes classiques et les détails élégants de Cardale apportent un caractère traditionnel à la cuisine. La tête de pulvérisation à deux fonctions vous permet de basculer entre le jet et le jet de balayage, une lame d'eau large et puissante pour un nettoyage supérieur. Un distributeur assorti garde le savon à vaisselle à portée de main.


CARACTÉRISTIQUES

  • La poignée à levier unique est simple à utiliser et facilite le réglage de la température de l'eau.
  • Le bec pivotant à arc élevé et la rotation du bec à 360 degrés offrent un dégagement supérieur pour le remplissage des pichets et le nettoyage.
  • Les vannes à disque en céramique dépassent les normes de longévité de l'industrie, garantissant des performances durables à vie.
  • DockNetik®, un système d'amarrage magnétique situé dans le bec, glisse en douceur et verrouille en toute sécurité la tête de pulvérisation en place.
  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions avec commande tactile vous permet de passer du jet au jet Sweep®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Comprend un distributeur de savon/lotion.

Matériel

  • Construit avec des matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • S'installe avec un évier à 1, 2, 3 ou 4 trous (plaque d'écusson incluse).
  • Les conduites d'alimentation flexibles et les raccords à connexion rapide facilitent l'installation.
  • La tige plus longue convient aux comptoirs de 1/2" à 2 1/2" d'épaisseur et est facile à installer. Serrez simplement à la main et fixez avec un tournevis.
  • Pour les comptoirs plus minces, un matériau supplémentaire peut être nécessaire.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-R72247-SD
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsCardale®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.5
  • Largeur (pouces)10
  • Profondeur (pouces)9.06
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets