Publier vos produits
K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit
Kohler

K-RH5267-1PC Verse™ 33" x 22" x 9-1/4" top-mount double-equal kitchen sink kit

4.3 sur 5 étoiles4.3(18 Avis)
Traduit par Google,

S'harmonisant avec une grande variété de styles de cuisine, ce kit d'évier Verse est doté d'une construction en acier inoxydable et d'un rebord à profil bas qui simplifie le nettoyage, vous permettant de balayer les miettes et le liquide dans l'évier et hors de vue. Cet évier à double cuve est doté d'un système d'absorption acoustique qui réduit considérablement le bruit de la vaisselle et de la vaisselle.

Fonctionnalités

  • Largeur minimale de l'armoire de base de 36 po.
  • Bols doubles égaux.
  • La profondeur de 9" (229 mm) offre un espace de travail généreux.
  • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer.
  • Le bord incliné permet de balayer facilement les aliments ou l'eau du comptoir au bol.
  • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
  • Trou de robinet unique.
  • La tête de pulvérisation rétractable à deux fonctions vous permet de passer du jet aéré au jet Sweep®.
  • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et nettoyer votre évier.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux.
  • Les crépines d'évier empêchent les gros objets de passer dans le drain.
  • Les tapis d'évier en silicone lavables au lave-vaisselle aident à protéger l'évier ainsi que la vaisselle fragile.
  • La boîte comprend : évier, robinet rétractable en acier inoxydable vibrant assemblé, deux tapis d'évier en silicone, deux drains et crépines, quincaillerie d'installation.

Matériel

  • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.
  • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Construction en matériaux durables.

Installation

  • Monture supérieure.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-RH5267-1PC
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsVerse™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)9.29
  • Largeur (pouces)33
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks