Publier vos produits
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    Traduit par Google,

    Comme les persiennes de fenêtre permettent aux habitants de contrôler la quantité de lumière qui filtre dans la maison, l'écran tournant du Louvre fait de même avec le son et la vue. Élément mobile autonome avec 5 vantaux tournants simultanément, Louvre offre une réduction du bruit à la demande et un sentiment d'intimité entre 2 meubles. Un aspect festonné avec une panachure de couleurs le long des 5 feuilles confère une impression de douceur ludique.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.KOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Famille de produitsCollaboration
    • Groupe de produitsScreen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-08-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)340
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enThaïlande
    • Fabriqué enThaïlande
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilité de la région

    Asie