Publier vos produits
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    Traduit par Google,

    Ce produit est uniquement disponible en Amérique du Nord.

    Il s'agit d'un modèle de réservation d'espace représentant l'espace libre minimum requis à chaque vitesse et capacité en fonction des informations de notre guide de planification standard. Si vous avez des questions, contactez votre bureau de vente local. Pour un modèle et des spécifications plus détaillés, visitez notre outil de planification d'ascenseur en ligne : www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    UN ASCENSEUR EXCEPTIONNEL POUR VOTRE IMMEUBLE DE MOYENNE À GRANDE HAUTEUR.

    Le KONE MiniSpace™ DX associe nos innovations éprouvées et de conception. Notre objectif est de créer une expérience utilisateur qui ajoute de la valeur à un bâtiment et maximise le confort et la sécurité des passagers.

    Spécification
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Spécifications techniques
    • Réference unique.miniena
    • Famille de produitsElevators
    • Groupe de produitsMachine Room Elevators (MR)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
    • Code Uniclass 2015Ac_90_10_50
    • Description de l'Uniclass 2015Lift travelling
    • Code CSI MasterFormat 201414 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Traction Elevators
    • Numéro OmniClass23-23 11 11 11
    • Titre OmniClassTraction Elevators
    • Code CSI UniFormat IID1010
    • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts